Podlahový plech k dodatečné instalaci do prostředí zatížených olejem a prachem. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.
- Obj. č.:
- SZ 7993206
- Popis výrobku
- Podlahové plechy s výřezy pro modulové desky k zavedení kabelů v nepříznivých okolních podmínkách pro systém rozváděčových skříní VX25. Pro zvýšení stupně krytí v prostředí se silným výskytem prachu a oleje. Podlahové plechy lze namontovat jako náhradu za standardní podlahové plechy v podlahovém rámu rozváděčových skříní VX25. Pro realizaci bezpečného zavedení kabelů je nutné stávající výřezy o rozměrech 318 × 144 mm individuálně uzavřít modulovými plechy nebo prvky kabelové průchodky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Podlahové plechy jsou namontovány zevnitř ve skříni a musí se proto namontovat před rámem pro kabelové zapojení Lütze nebo montážní deskou.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,48 kg
- Brutto hmotnost
- 4,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177039155