- Obj. č.:
- VX 7993519
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
bez montážní desky
Podstavec, výška 200 mm, skládající se ze: 4 rohových dílů podstavce z ocelového plechu, vpředu a vzadu s uzavřeným krytem 8660.02X, zboku s uzavřenými kryty 8660.043
Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky
Dveře nahoře s EMC plochým zemnicím páskem 2412.316 uzemněné na konstrukci skříně pomocí vkládací matice
Komfortní rukojeť 8618.240 s integrovaným zámkem E1, dodává se bez klíčů (volně přiloženo)
2 podlahové upevňovací příchytky 8660.100 (volně přiložené)
Systémové svítidlo LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez zásuvky, namontované vpředu nahoře
Dveře z ocelového plechu, jednodílné, plné, zavěšení dveří vpravo, 180° závěsy
Trojdílné pozinkované podlahové plechy, s výřezem pro zavedení kabelů a nasazenou kartáčovou lištou
- Počet dveří
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Výška včetně podstavce
- 2 200 mm
- Provedení uzávěru
- 3-bodový uzavírací systém
- se zámkem VW E1
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 138,35 kg
- Brutto hmotnost
- 151 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177960053