Všechny díly pro vedení vody z nerezové oceli 1.4571. Podle zadání společnosti Daimler AG bez elektromagnetického ventilu a bez zpětného ventilu. Regulace teploty a monitorování komfortním ovladačem.
Výměník tepla vzduch-voda Standard Mercedes-Benz Powertrain
Obj. č.: SK 3373910
- Obj. č.:
- SK 3373910
- Provedení
- Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
- Popis výrobku
- Výměník tepla vzduch/voda pro nástěnnou a střešní montáž v robustním pouzdře z ocelového plechu. Všechny díly pro vedení vody z nerezové oceli 1.4571. Regulace teploty a monitorování prostřednictvím regulátoru e-Comfort se dvěma beznapěťovými signalizačními výstupy a s připojením dveřního koncového vypínače, tovární nastavení 35 °C. Připraveno k zapojení se zásuvnou připojovací svorkovnicí.
- Technické údaje
- Přípojky vody prostřednictvím 1/2" hadicové koncovky nebo alternativně G 3/8" vnější závit
- Kontakty pro rozhraní X2 a X3 jsou stejně jako u standardní verze namontovány na zadní straně zařízení a jsou přístupné montážním výřezem zevnitř rozváděčové skříně
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Výměníky tepla
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál
Bez elektromagnetického ventilu, místo toho použití spojovacího relé, které při dosažení požadované hodnoty spíná beznapěťový kontakt
bez zpětného ventilu
Včetně 2. typového štítku, umístěného na dobře viditelném místě uvnitř zařízení
Napájení a ovládací kabely (kontakt oznamující poruchu / dveřní koncový vypínač) jsou odděleně vyvedeny pomocí dvou metrických průchodek ze dna skříně (blízko přípojek vody) dolů (délka kabelu 3 m). - Celkový chladicí výkon
- L 40 W 10 při 400 l/h: 1.800 W
L 40 W 20 při 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 30 při 400 l/h: 600 W
L 40 W 35 při 400 l/h: 300 W - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 1: 10 bar
- Chladicí médium
- Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
- Regulace teploty
- Komfortní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 1 °C...70 °C
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 145 mm - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19,19 kg
- Brutto hmotnost
- 20,2 kg
- Číslo celní sazby
- 84158300
- EAN
- 4028177612044