Rozváděčová skříň Daimler Integra s dveřmi na zadní straně nebo se zásuvnou zadní stěnou, bez montážní desky, k instalaci systému kabelového připojení.
- Obj. č.:
- VX 7993916
- Provedení
- Se zadními dveřmi
- Popis výrobku
- Symetrická stabilní konstrukce z profilového rámu, sestávající z válcovaného dutého profilu s otvory v rozměrovém rastru 25 mm, po celém obvodu ve všech profilových rovinách, horizontálně a vertikálně. Profily se dvěma montážními rovinami pro prostorově úsporné vnitřní vybavení, stejné chassis pro montáž na vertikálních a horizontálních skříňových profilech, montážní roviny přístupné zvenčí, stabilní upevnění na podlaze díky integrovanému zesílení podlahy. Snadné a stabilní řadové spojení do všech stran pomocí několika málo dílů. Trojitý dělený podlahový plech, vyjímatelný a výměnný, namontovaný. Dveře s pěnovým těsněním a tyčovým uzávěrem, dole se světlou výškou 25 mm.
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Dveřní trubkový rám, pozinkovaný - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech přišroubovaný čtyřmi transportními oky 2568.000
Podlahové plechy
bez montážní desky
Přední dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 180° závěsy 8618.330 a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306
Zadní dveře se čtyřhranným dveřním trubkovým rámem, s namontovanými 130° závěsy a namontovanou vložkou zámku typu Doppelbart 8618.306
Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 500 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Počet dveří
- 1
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94032080