- Obj. č.:
- CP 7994350
- Provedení
- nepohyblivé
- Popis výrobku
- Podstavec pro fixní nebo otočné upevnění ovládacích skříněk HVO.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Profil trubkového stojanu 86 × 73 mm, navařen kolmo na spodní desku
Trubkový stojan vzadu s vertikálním otvorem po celé výšce k uchycení kabelových svazků, uzavřený krycím profilem č. 30007784 (firma K-Profile)
Trubkový stojan vzadu, ve vertikálním otvoru je přivařen úhelník pro uchycení kabelů, vzdálenost od horní hrany spodní desky po dolní hranu úhelníku: 243,5 mm
Uzemňovací svorník M8 × 20 mm je přivařen v dolní oblasti vertikálního otvoru, vzdálenost od horní hrany spodní desky ke středu uzemňovacího svorníku: 40,0 mm
Uzemňovací svorník M5 × 15 mm je přivařen v horní oblasti vertikálního otvoru, vzdálenost od spodní hrany horní desky ke středu uzemňovacího svorníku: 60,0 mm
Oba uzemňovací svorníky jsou označeny nálepkou uzemnění.
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1 169 mm
- Rozměry
- Výška: 1.213 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 24 kg
- Brutto hmotnost
- 24,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098