Plastové rukojeti pro otočné uzávěry

Číslo výrobku: SZ 2577.000

Alternativa ke standardní zámkové vložce s válcovou vložkou zámku nebo bez ní. Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.

Číslo výrobku:
SZ 2577.000
Provedení
A
Popis výrobku
Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
Materiál
Skříň z plastu zpevněného skelnými vlákny
Vačka: plast
Těsnění: PU
Upínací díl: ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 9011
Rozsah dodávky
Dodává se se dvěma klíči.
Plastová rukojeť
Těsnění
Upínací díl
Vačka AX
Vačka KX
Upevňovací šroub
Poznámka
Jiné zámky na vyžádání.
Uzávěr
Vložka uzávěru: se zámkem č. 3524 E
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,08 kg
Brutto hmotnost
0,094 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177952416
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
Dokumentace
Informační leták