Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s vložkou Doppelbart

Číslo výrobku: KX 1611.100

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s dveřmi s otočným uzávěrem a prosklením. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů téměř od všech výrobců.

Číslo výrobku:
KX 1611.100
Provedení
s prosklenými dveřmi
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Okénko: polykarbonát, 4 mm
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň se zavěšeným víkem
Prosklené okénko ve víku
Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX rozvodnicová skříňka, ŠVH: 400x300x155 mm, s montážní deskou, s otočným uzávěrem
Certifikáty
C-UL
Dokumentace
Návod