Kryt hasicího přístroje HD

Číslo výrobku: HD 4000.075

Důležitá bezpečnostní zařízení jsou rychle dostupná a hygienicky chráněná – skříňku na hasicí přístroj lze instalovat přímo ve výrobním prostředí

Číslo výrobku:
HD 4000.075
Výhody
Hygienické a před stříkající vodou chráněné uložení hasicích přístrojů
Úspora času a nákladů díky jednoduchým a efektivním možnostem čištění
Jednoduché vyjmutí hasicího přístroje jednou rukou pomocí otočné rukojeti
Rychlá kontrola stavu integrovanými prosklenými dveřmi
Materiál
Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rukojeť a uzávěr: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Průhledové okno: polykarbonát
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skříňka
Dveře s průhledovým oknem a vloženým těsněním
Závěsy dveří s možností záměny
Otočná rukojeť s 3bodovým uzavíracím systémem
Rozměry
Šířka: 390 mm
Výška vpředu: 840 mm
Výška vzadu: 1.010 mm
Hloubka: 300 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 170 mm
Výška průhledového okna: 670 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytí IP69K
IP 59K
Balení
1 ks
Netto hmotnost
20 kg
Brutto hmotnost
22 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Datové listy
Technický systémový katalog