- Číslo výrobku:
- HD 4000.064
- Výhody
- Pro hygienickou a bezpečnou instalaci tiskáren ve výrobě
- Lze kombinovat s ovládací skříňkou HD pro instalaci kompletní PC skříně
- Výsuvná a výškově nastavitelná přístrojová police pro rychlý přístup k tiskárně, např. pro výměnu etiket
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Přístrojová police: ocelový plech, lakovaný
- Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Skříňka
Dveře s nasazeným těsněním
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Přístrojová police
- Volitelné doplňky
- Bez bočních lišt
Bez přístrojové police
S montážní deskou
Spodní podstavec HD s nivelací
- Rozměry
- Šířka: 810 mm
Výška vpředu: 863 mm
Výška vzadu: 888 mm
Hloubka: 496 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 2 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 54,2 kg
- Brutto hmotnost
- 54,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
PC skříň SE 600x1600x635