- Obj. č.:
- HD 4000309
- Výhody
- Garantovaná světlá výška skříní umožňuje snadné mokré i suché čištění
- Šířka umožňuje montáž jednotlivých spodních rámů pod řadově spojené skříně VX25 a systémové skříně HD a také kompaktní rozvaděčové skříně HD
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- S vodorovnou mřížkou pro zavedení kabelu mezi hloubkovými vzpěrami, vzadu
Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
- Rozměry
- Výška: 300 mm
- Základní materiál
- Nerez ocel
- Poznámka k obj. č.
- V poptávce nebo objednávce prosím uveďte kompletní prováděcí kód.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Prováděcí kód
- Skříň: 1 = HD nebo skříň: 2 = VX
Šířka skříně: ... mm
Hloubka skříně: ... mm
Nivelace: 1 = s (pro 4 nohy, 0–55 mm)
Upevnění k podlaze: 1 = s nebo 2 = bez
Dodací lhůta na vyžádání
Příklad: 2 – 1000 – 800 – 1 (spodní rám pro VX – šířka 1000 mm – hloubka 800 mm – s upevněním na podlahu)
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177566132