Pro dodatečnou montáž samostatných nebo řadově spojených skříní VX25 z nerezové oceli, s co největším otvorem v místě řadového spojení skříní.
- Obj. č.:
- SZ 4000038
- Technické údaje
- Přesah střechy vpředu: 8 mm
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
- Rozměry
- Výška vpředu: 35 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka k obj. č.
- V poptávce nebo objednávce prosím uveďte kompletní prováděcí kód.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Prováděcí kód
- Sklon střechy: 1 = 30° (norma EHEDG) nebo 2 = 45°
Šířka skříně: ... mm (max. 1200 mm)
Hloubka skříně: ... mm
1 = pro samostatně stojící systémovou skříň VX
2 = pro řadově spojenou koncovou skříň VX vlevo (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím)
3 = pro řadově spojenou koncovou skříň VX vpravo (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím)
4 = pro řadově spojenou skříň VX uprostřed (vždy s těsněním T-profilu a spojovacím příslušenstvím)
Příklad: 1 – 800 – 600 – 1 (nástavec se zkosením se sklonem střechy 30° – šířka 800 mm – hloubka 600 mm – pro samostatně stojící systémovou skříň VX) - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177937147