Kompletní ventilátorové jednotky pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Odvádění tepla ze rozváděče vytlačováním nebo odsáváním teplého vzduchu. Množství dodávaného vzduchu při volném proudění 20 m³/h – 900 m³/h. Stupeň krytí standardně IP 54. Lze zvýšit na IP 56. K dispozici také s EMC stíněním nebo v provedení EC.
Chlazení okolním vzduchem