Rostoucí objemy dat a zvyšující se nároky na IT infrastrukturu často vedou k problémům s místem ve stávajících IT prostředích.
Venkovní umístění kontejnerového datového centra v areálu společnosti je ideálním řešením pro lokální rozšíření IT infrastruktury. Takové kontejnery jsou mobilní, škálovatelné, bezpečné a především dostupné v krátkém čase. Díky modulární konstrukci lze kontejnerové datové centrum flexibilně konfigurovat podle individuálních požadavků.
Dosud byly systémy pro chlazení IT zařízení vždy umístěny uvnitř kontejneru. Jedním z inovativních aspektů konceptu venkovního chlazení Rittal Blue e+ pro kontejnerová datová centra je to, že chladicí jednotky jsou namontovány přímo na vnější stěnu kontejneru. Chladicí jednotky již nezabírají cenný prostor uvnitř kontejneru. Jinými slovy: Je zde více místa pro vaše racky! Hybridní technologie venkovního chlazení Blue e+ navíc zajišťuje řízení klimatu, které šetří zdroje, je nákladově efektivní a energeticky efektivní.
- Robustní kontejner z ocelového plechu navržený speciálně pro IT aplikace.
- Zapouzdřená vnitřní stěnová konstrukce s tepelnou izolací.
- Plně vybavený redundantním chlazením pro datová centra, 19" serverové racky s kabelovým managementem, zdvojenou podlahou, včasnou detekcí požáru, hasicím systémem, rozvodem datové sítě, IT rozvody a UPS systémy s bypassem.
Klíč k efektivitě
V našem videu se můžete dozvědět, jak zvládnout výzvy digitální transformace a co dalšího naše IT řešení nabízí.
Potenciální úspora energie až 1/3 s venkovním chlazením Blue e+
Hybridní technologie chladicích jednotek Blue e+ posouvá účinnost chlazení vašeho datového centra na zcela novou úroveň. Jak funguje technologie Blue e+? Kromě aktivního chladicího okruhu pro IT chlazení s plynulou regulací výkonu obsahuje venkovní chladicí jednotka Blue e+ také pasivní chladicí okruh: Integrovaná tepelná trubice (pasivní součást) automaticky odvádí teplo do okolního prostředí, jakmile okolní teplota klesne pod teplotou uvnitř horké uličky kontejneru datového centra. Efekt je zvláště výrazný v situacích s velkými teplotními rozdíly, což vede k významným úsporám energie a nákladů.
Výhody venkovní klimatizace Blue e+
Potenciální průměrná úspora energie až 1/3* díky hybridní technologii.
*Ve srovnání s běžným řešením chlazení
Průměrná úspora nákladů (TCO) přibližně 18%*.
*Ve srovnání s běžným řešením chlazení za předpokladu průměrné zátěže 75% za 10 let provozu
Hybridní technologie použitá ve venkovních chladicích jednotkách Blue e+ s pasivními komponenty snižuje emise uhlíku až o 17,4 tun ročně*.
*Ve srovnání s konvenčním řešením chlazení, chladicí výkon 60 kW, plná zátěž, ve Frankfurtu nad Mohanem, 460 g CO2/kWh
Smart rozhraní mezi venkovní chladicí jednotkou Blue e+ a vaším interním monitorovacím systémem.
Jedna jednotka pro všechna napětí a sítě – Vhodné pro globální použití díky multinapěťové schopnosti a mezinárodním schválením.
Prostorově úsporné venkovní chladicí jednotky Blue e+ se snadno instalují. Venkovní chladicí jednotka Blue e+ se připevňuje přímo do výřezu ve stěně kontejneru.
Škálovatelné rozměry kontejnerů a klimatizace na míru
Rozměry kontejneru se mohou lišit podle rozsahu vaší IT infrastruktury. Kontejnerová datová centra Rittal jsou dodávána jak podle individuálních specifikací, tak v rozměrech ISO (20 stop a 40 stop).
Rittal vám nabízí kontejner o šířce 3 metry. Velkorysé rozměry ponechávají technikům a správcům dostatek prostoru pro jejich montážní a servisní práce. To vám ušetří plánování speciálního designu. U varianty ISO však užší šířka vyžaduje montáž posuvného kolejnicového systému, aby byly splněny všechny bezpečnostní normy a zjednodušila se instalace vašeho IT vybavení.
Další výhoda speciální koncepce venkovního chlazení Rittal Blue e+ pro kontejnerová datová centra: Předem připravené výřezy ve stěně kontejneru umožňují rychlou a nekomplikovanou dodatečnou montáž dalších chladicích jednotek – bez nutnosti složitého vedení potrubí chladicí kapaliny nebo externí jednotky. Vaše IT tak může růst v souladu s vašimi rostoucími nároky a individuálními požadavky.
Pro jaké aplikace je technologie venkovního chlazení Blue e+ vhodná?
Náš expert Philipp Müller (vedoucí projektu Global Data Center) odpovídá na pět klíčových otázek o kontejnerovém datovém centru s technologií venkovního chlazení Blue e+.
Zjistěte více o tom, jak dosáhnout optimálního chlazení vaší IT infrastruktury s minimálním vybavením a především pasivními jednotkami.
Máte dotaz?
Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Jednoduše nás kontaktujte e-mailem na it@rittal.cz.