Blue e+ Dynamic

Chladicí jednotky s certifikací DNV pro námořní odvětví a všechny dynamické aplikace a instalace

Blue e+ Dynamic

Chladicí jednotky s certifikací DNV pro námořní odvětví a všechny dynamické aplikace a instalace

Extrémní podmínky vyžadují robustní řešení. S ohledem na to společnost Rittal dále vyvíjela, zdokonalovala a vylepšovala svou řadu chladicích jednotek Blue e+. Výsledkem je nejmodernější řešení: Blue e+ Dynamic. Díky své robustní konstrukci jsou tyto chladicí jednotky obzvláště vhodné pro použití v mnoha průmyslových odvětvích, která zahrnují dynamické podmínky a děje, například v námořním průmyslu, logistice a na letištích. Spolehlivost? Jistě. Je zaručena a potvrzena akreditací: Certifikace dle DNV-CG-0339.

Co obnáší certifikace DNV?

Certifikace DNV je celosvětově uznávána jako značka kvality a bezpečnosti a zaručuje spolehlivost komponent a systémů s ohledem na nebezpečí a rizika, kterým čelí na moři, a slouží de facto jako měřítko referenční hodnota v námořním a offshore průmyslu. Naše chladicí jednotky Blue e+ Dynamic prokázaly a dokázaly plně splňovat přísná kritéria kvality a bezpečnosti DNV.

Nezávislá zkušební laboratoř Phoenix Testlab podrobila chladicí jednotky Rittal Blue e+ Dynamic rozsáhlé sérii testovacích a hodnotících protokolů. Po sinusovém testu následoval test širokopásmového šumu v celém frekvenčním rozsahu. Jednotky byly vibrovány celkem 7,5 hodiny, a to 2,5 hodiny pro každou prostorovou osu. Poté byly přesunuty do klimatické komory, kde musely vydržet několik teplotních cyklů, včetně cyklů s vysokou vlhkostí. Série testů byla zakončena simulovanými pohyby lodí a měřeními EMC, které se zaměřovaly jak na emise rušení, tak na krytí.

Chladicí jednotky Blue e+ Dynamic byly následně úspěšně testovány podle následujících kritérií a parametrů:

  • Teplotní odolnost dle třídy A
  • Vlhkost dle třídy B
  • Odolnost vůči vibracím dle třídy A
  • Kompatibilita s elektromagnetickou kompatibilitou dle třídy A

Testy byly provedeny s jednotkami s výkonem 1,0 a 1,6 kW a 2,0 a 2,6 kW.

Vaše výhody:

  • Úspora nákladů a zlepšení ekologické stopy a certifikace díky vysoké energetické účinnosti (hodnota SEER > 6,2)
  • Zvýšená provozní spolehlivost, prediktivní údržba a méně prostojů díky monitorování v reálném čase přes Ethernet ve spojení s rozhraním IoT
  • Maximální flexibilita díky absenci nutnosti významných úprav infrastruktury – a to i v případě dodatečné montáže stávajících systémů
  • Maximální bezpečnost díky vysokému stupni krytí IP 55 (vnitřní cirkulace) a integraci odpařování kondenzátu jako standardu
  • Jednoduchý návrh, plánování, instalace a provoz díky užitečným online nástrojům a inteligentním rozhraním

Průmyslová odvětví a oblasti použití chladicích jednotek Blue e+ Dynamic

Ať už se jedná o vibrace z lodních dieselových motorů, nepravidelné a proměnlivé vlnění oceánských vln nebo horko a vlhkost – strojovna je v každém ohledu extrémním prostředím. Systémy rozváděčů a jejich chladicí řešení musí být navrženy tak, aby jim odolaly.

K produktům

Ve skladech s vysokými regály jsou skladovací a vychystávací roboti, nákladní vozy a další nakládací zařízení neustále v pohybu – pohybují se nahoru, dolů a tam a zpět podél uliček. Je nezbytné, aby rozváděče a chladicí jednotky namontované na robotech byly obzvláště odolné vůči vibracím.

K produktům

Typický letištní dopravník zavazadel se skládá z několika dopravníkových sekcí, které jsou vzájemně propojeny v uzlových bodech. Denně se s ním manipuluje s několika tunami zavazadel. Rozváděč umístěný v bezprostřední blízkosti musí být odolný vůči vibracím a náhlým nárazům a nesmí být vůči nim ovlivněn.

K produktům

Blue e+: Unikátní technologie, která je skutečně rozdílová

Blue e+ představuje celosvětově bezkonkurenční a nepřekonatelnou technologii, která se vyznačuje prodlouženou životností instalovaných komponent díky sníženým teplotním výkyvům, vhodností pro celosvětové použití a integrací IoT.

Jejím výjimečným a charakteristickým aspektem je inovativní hybridní technologie: Dva paralelní chladicí okruhy, které mohou fungovat nezávisle na sobě nebo společně v závislosti na teplotních výkyvech. Aktivní chladicí okruh s komponenty s proměnnou rychlostí zajišťuje chlazení podle potřeby. Jakmile okolní teplota klesne pod stanovenou požadovanou hodnotu, integrovaná tepelná trubice převezme funkci a zajistí pasivní chlazení rozváděče. To umožňuje úsporu energie v průměru 75 % na jednotku.

Jsme tu pro vás!

Máte nějaké dotazy? Napište nám prosím zprávu. Rádi zodpovíme všechny vaše otázky týkající se chladicích jednotek Blue e+ Dynamic.