Upevňovací prvky

Šrouby

Vhodné pro matice nebo systémovou perforaci.

Šrouby

Šrouby s hvězdicovou drážkou

Vhodné pro fixační matice, posuvné matice, klecové matice a vkládací matice.

Šrouby

Závrtné šrouby

Důlkování, vrtání a šroubování pomocí elektrických nebo pneumatických nástrojů v jednom pracovním kroku. Pro tloušťku plechu:...

Šrouby

Závitořezné šrouby

Pro kruhové otvory o průměru 4,5 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis.

Šrouby

Samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou

Vnitřní šestihran pro optimální přenos utahovacích momentů, prodlouženou životnost nástroje a vyšší bezpečnost a spolehlivost při dotahování...

Šrouby

Šroub pro vnitřní vybavení pro AX z plastu

Pro montáž příslušenství k upevňovacím trnům rámu skříně.

Šrouby

Rozpěrné matice se šrouby, 19"

Šroubové spojení tvoří rozpěrná matice, která se pouze zasune z přední strany do čtvercového montážního otvoru a pak zajistí...

Šrouby

Upevňovací šrouby

Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely.

Šrouby

Upevňovací šroub střešního plechu

K přišroubování střešního plechu na místě transportních ok. S kontaktními podložkami pro vyrovnání potenciálu.