Klimatizační systémy

Chladicí jednotky

Pomocí chladicích jednotek se vnitřní teplota rozváděčové skříně udržuje na konstantní úrovni, která je nezávislá na okolní teplotě. Vedení vzduchu splňuje individuální požadavky. Díky dvěma vzájemně odděleným okruhům neproniká do skříně prach.

Chladicí jednotky

Integrované řešení VX25 Blue e+

Výrobek je dokonalá symbióza systému řadových skříní VX25 a chladicí jednotky Blue e+. Jen s jedním objednacím číslem obdržíte skříň s integrovanou chladicí jednotkou. Chladicí jednotka nabízí všechny výhody technologie Blue e+.

Chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky

Povrchová montáž nebo vestavba do dveří a na stěny pomocí standardizovaných montážních výřezů. Integrované elektrické odpařování kondenzátu (od 0,3 kW), kondenzátor s nanopovrchem pro snadné čištění a konstantní chladicí výkon a účinnost. Chladicí výkon...

Chladicí jednotky

Střešní chladicí jednotky

Dveře nebo bočnice a únikové cesty tak zůstávají díky instalaci na střechu volné. Elektrické odpařování kondenzátu, kondenzátor s nanopovrchem pro snadné čištění a konstantní chladicí výkon a účinnost. Chladicí výkon 0,55 kW – 4 kW. Třída výkonu 1,3 kW...

Chladicí jednotky

Modulární chladicí dveře

Chladicí jednotka je integrovaná do dveří skříňového rozváděče a optimálně se tak začlení do celkového vzhledu skříně. Možnost snadného nahrazení stávajících dveří bez mechanických úprav také během provozu. Chladicí výkon až 1,5 kW – 2,5 kW.

Chladicí jednotky

Termoelektrické chladiče Celkový chladicí výkon / topný výkon 80/80 W

Výkonné přístroje pro klimatizaci na bázi technologie Peltierova článku v lehkém provedení zajišťují energeticky účinnou klimatizaci ovládacích a malých skříněk. Chladicí/topný výkon 80/80 W.