Chladicí jednotky
Nástěnné chladicí jednotky
Povrchová montáž nebo vestavba do dveří a na stěny pomocí standardizovaných montážních výřezů. Integrované elektrické odpařování kondenzátu (od 0,3 kW), kondenzátor s nanopovrchem pro snadné čištění a konstantní chladicí výkon a účinnost. Chladicí výkon 0,3 kW – 5,8 kW. Od 0,3 kW k dispozici také u energeticky účinné technologie Blue e+. Stupně krytí: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL typ 3R/4, 12 a NEMA 4X. Nástěnné chladicí jednotky k dispozici také v provedení pro chemický průmysl a venkovní použití.