Klimatizační systémy

Kapalinové chlazení

Efektivní kapalinové chlazení se používá všude tam, kde je vyžadován vysoký chladicí výkon, např. pro chlazení výrobních procesů a strojů nebo při odvádění ztrátového výkonu z rozváděčových skříní přes výměník tepla vzduch/voda.

Kapalinové chlazení

Výměník tepla vzduch/voda pro nástěnnou montáž

K montáži na stěnu nebo na všech dostatečně velkých vertikálních plochách. Chladicí výkon 0,3 kW – 7 kW. Stupeň krytí standardně IP 55. Chladicí výkon 0,65 kW a 1,2 kW také s IP 56/59 pro hygienicky citlivé výrobní oblasti potravinářského průmyslu...

Kapalinové chlazení

Výměník tepla vzduch/voda střešní montáž

Pro montáž na střešní plech. Chladicí výkon 1,87 kW – 4 kW. Stupeň krytí standardně IP 55. K použití zejména v náročných podmínkách. Flexibilní možnosti připojení vody.

Kapalinové chlazení

LCP Rack Industry

Výměníky tepla vzduch/voda, které lze snadno zapojit do systému řadového spojení VX25, v kompaktním provedení pro odvádění vysokých tepelných zátěží do 10 kW.

Kapalinové chlazení

Chillery

Centrální a ekonomické ochlazování a doprava chladicího média (zpravidla vody). Chillery se používají při obzvláště vysokých tepelných zátěžích. Jednoduché potrubí zajistí chlazení procesů nebo obráběcích strojů. Chladicí výkon 1 kW – 48 kW. Chladicí...