- Číslo výrobku:
- SK 3286.870
- Popis výrobku
- Se systémem kanálů pro rozvod vzduchu je možné studený vzduch účelně a cíleně přivádět do všech částí rozváděčové skříně. Tak lze účinně předejít nebezpečí vzniku vzduchových zkratů vyvolaných vnitřními namontovanými prvky s vlastní ventilací. Plochý kanál má rozměry Š x V x H 229 x 1500 x 29 mm a dá se zkrátit na požadované délky.
- Materiál
- Plast nehořlavý dle normy DIN 4102/B1
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plochý kanál
Redukční hadice (délka cca 1 m)
- Poznámka
- Studený vzduch nesmí být směrován přímo na aktivní komponenty.
- V závislosti na konkrétní aplikaci se může při použití vzduchových kanálů výkon chladicího zařízení snížit.
- Pro zařízení 3359..../3382.... je navíc zapotřebí adaptér vzduchového kanálu 3286.840.
- Vhodný pro obj. č.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,15 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
-
Vzduch. kanál pro SK 3383/3384/3385...