Výstupní mřížka Standardní

Obj. č.: SK 3240200

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.

Obj. č.:
SK 3240200
Popis výrobku
Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál
ABS
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupní mřížka
Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez
Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm
Vhodné pro obj. č.
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Rozměry
Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 25 mm
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
Typ 3
Type 3R
Type 4
Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,56 kg
Brutto hmotnost
0,582 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177651975
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod