- Obj. č.:
- SK 3286510
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodné pro obj. č.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Rozměry
- Šířka: 530 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,473 kg
- Číslo celní sazby
- 76169100
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK kovový filtr, pro SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, ŠVH: 530 x 255 x 10 mm