Obtokový ventil
Obj. č.: SK 3301920
Bezpečnostní prvek pro použití ve vodním okruhu mezi zařízením pro nepřímé chlazení a výměníkem tepla vzduch/voda. Zamezuje zvýšení tlaku čerpadla zařízení pro nepřímé chlazení vůči uzavřenému magnetickému ventilu tepelného výměníku vzduch/voda mimo chladicí cyklus.
- Obj. č.:
- SK 3301920
- Popis výrobku
- Bezpečnostní prvek pro použití ve vodním okruhu mezi zařízením pro nepřímé chlazení a výměníkem tepla vzduch/voda. Brání růstu tlaku čerpadla v zařízení pro nepřímé chlazení proti uzavřenému elektromagnetickému ventilu výměníku tepla vzduch/voda mimo chladicí cyklus.
- Materiál
- Mosaz
- Provedení ventilu
- 1“ obtokový ventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,019 kg
- Brutto hmotnost
- 1,046 kg
- Číslo celní sazby
- 84818059
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK obtokový ventil 1", pro použití s oběhovými chladicími systémy a výměníky tepla vzduch/voda, 2–12 bar, přednastavení 3 bar
- Osvědčení
- EAC
- Dokumentace
- Návod