Sada pro montáž ISV pro AX

Obj. č.: SV 9666841

Pro montáž modulů ISV ve skříních AX/AE.

Obj. č.:
SV 9666841
Popis výrobku
Pro montáž modulů ISV ve skříních.
Materiál
Upínací sada: Ocelový plech, pozinkovaný
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem: Ocelový plech, lakovaný
Rozsah dodávky
Upínací sada
Nosné lišty
Ochrana před nebezpečným dotykem
Včetně upevňovacího materiálu
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 7
Vhodné pro obj. č.
1260.000
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6 kg
Brutto hmotnost
6,7 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV Montážní sada (ISV), 2 ŠJ (500 mm), 7 VJ (1050 mm), pro AE, AX (ŠxVxH: 600x1200x300 mm)
Dokumentace
Návod