Objednací číslo
Počet slotů modulu (max.)
Vhodné pro výšku
Počet
Fáze pro každé napájení
Jmenovitý proud (max.)
Způsob (elektrického) připojení
Počet zásuvek a typ
Délka přívodního kabelu
Objednací číslo | Počet slotů modulu (max.) | Vhodné pro výšku | Počet | Fáze pro každé napájení | Jmenovitý proud (max.) | Způsob (elektrického) připojení | Počet zásuvek a typ | Délka přívodního kabelu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7856005 | 7 | 2 000 mm | 1 | 3~ | 16 A | CEE | 7 slotů modulu PSM | 3 m |
7856006 | 7 | 2 000 mm | 2 | 3~ | 16 A | CEE | 7 slotů modulu PSM | 3 m |
7856008 | 8 | 2 200 mm | 2 | 3~ | 16 A | WAGO X-COM | 8 slotů modulu PSM | - |
7856010 | 4 | 1 200 mm | 2 | 3~ | 16 A | WAGO X-COM | 4 sloty modulu PSM | - |
7856020 | 7 | 2 000 mm | 2 | 3~ | 16 A | WAGO X-COM | 7 slotů modulu PSM | - |
7856321 | 6 | 2 000 mm | 1 | 1~ | 32 A | CEE | 6 slotů modulu PSM | 3 m |
7856323 | 6 | 2 000 mm | 1 | 3~ | 32 A | CEE | 6 slotů modulu PSM | 3 m |