Serverové chladicí jednotky LCU CW

Obj. č.: SK 3313610

LCU CW se v podstatě skládá z výměníku tepla vzduch/voda, ventilátorů a regulátoru. Slouží k odvádění tepla ze skříní pro datové sítě / serverových skříní a tím k efektivnímu chlazení komponent zabudovaných ve skříni.

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Obj. č.:
SK 3313610
Provedení
Chlazení serverové skříně
CW
Výhody
Efektivní chlazení síťových/serverových skříní
Úspora místa díky instalaci do skříně
Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
Energetický účinný DC ventilátor
Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
Ventilátorové moduly s možností výměny během provozu
Popis funkce
LCU CW se instaluje do síťové/serverové skříně vedle 19" roviny. Ohřátý vzduch je nasáván v zadní třetině skříně, ochlazován přes výměník tepla a opět vyfukován v přední části skříně.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
1 Liquid Cooling Unit CW
1 nosný prvek pro LCU CW
3 m textilní hadice (pro odvod kondenzátu)
2 úhlové hadicové spojky 90°
12 šroubů M5 × 12, samořezné/NZ/TX30
1 pružinová lišta (7pólová)
1 návod k montáži, instalaci a obsluze
Volitelné doplňky
Připojení maximálně 16 čidel CMC III
Monitorování
Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
Integrace do RiZone
Regulace teploty
Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium/chladivo
Chladicí médium: Voda
Vhodné pro
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19" standard
Šířka: ≥ 800 mm
Výška: ≥ 2.000 mm
Hloubka: ≥ 1.000 mm
Rozměry
Šířka: 110 mm
Výška: 1.866,5 mm
Hloubka: 756 mm
Jmenovité provozní napětí
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
1 500 m³/h
Maximální příkon
0,5 kW
DC ventilátor
ano
Ventilátory s možností výměny během provozu
ano
Přípojky vody
G ¾" vnější závit
Přípustný provozní tlak (p max.)
1 MPa
Rozsah provozních teplot
10 °C...50 °C
Rozsah provozní teploty chladicího média
10 °C: 30 °C
Celkový chladicí výkon
Užitečný chladicí výkon L24 (teplota přiváděného vzduchu k serveru) W15: 7,9 kW
Užitečný chladicí výkon L24 (teplota přiváděného vzduchu k serveru) W18: 6,8 kW
Balení
1 ks
Netto hmotnost
92,5 kg
Brutto hmotnost
102,5 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Popis výrobku
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, ŠVH: 110×1866,5×756 mm
Certifikáty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Další informace
Informační leták
Návod
Software
MIB files
Software