Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ IT

Obj. č.: SK 3312810

Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.

Dveře z ocelového plechu pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT

Dveře z ocelového plechu pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT

Vzduchový kanál pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT

Obj. č.:
SK 3312810
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.
Výhody
Úspora energie díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
Technické údaje
Další informace, návody a technické údaje k jednotlivým komponentám uvedeným v této dokumentaci naleznete na stránkách příslušných výrobků
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Set obsahuje následující komponenty:
IoT Interface (3124.300)
Teplotní čidlo (3124.400)
Propojovací kabel (7030.091)
Držák kabelu na suchý zip (7111.350)
Nástěnná chladicí jednotka (3187.930)
Efektivní chladicí výkon L30 L22
3 000 W
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maximální příkon
1,05 kW
Způsob (elektrického) připojení
Nasazovací připojovací svorkovnice
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 294 mm
Doba zapnutí
100 %
Regulace teploty
Regulátor e+
Protokoly
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Rozsah provozních teplot
-20 °C...60 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)
25 bar
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 24
Vnitřní okruh IP 55
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,68 t
Balení
1 ks
Netto hmotnost
69 kg
Brutto hmotnost
74,5 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Nástěnná chladicí jednotka Blue e+ IT 3 kW s IoT interface, RAL 7035
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Informační leták
Návod – R-513A
Návod – R134a
Návod k použití
Stručný návod
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A