- Číslo výrobku:
- CS 9828.110
- Popis výrobku
- K upevnění ventilátorů s filtrem do výřezu pro chladicí jednotku.
- Materiál
- Hliník
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Adaptérový plech
Designový kryt
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 467 mm
Výška: 1.042 mm
Hloubka: 50 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- Osvědčení
- EAC