- Číslo výrobku:
- DK 7063.752
- Popis výrobku
- K přímému upevnění na 482,6mm (19") systémový otvor upevňovacích profilů. Kluzné lišty se vždy vytáhnou na potřebnou délku a upevní mezi přední a zadní montážní rovinu na 19" rastru.
- Výhody
- Žádná ztráta U
- Díky tenké kontaktní ploše o tloušťce pouhých cca 0,8 mm se zpravidla zabrání překročení rastru výškového modulu, pokud komponenty nepřesáhnou max. výšku 43,5 mm. Díky tomu lze bez problémů bez přesahu nad sebou umístit také více přístrojů.
- Oblasti použití
- Pro montáž k přední montážní rovině
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- K upevnění mezi přední a zadní 19" montážní rovinu
- Zatížitelnost
- 20 kg statická zátěž
- Poznámka
- Efektivní kontaktní plocha na každé straně 30 mm
- Kontaktní plocha
- Šířka: 30 mm
- Vzdálenost mezi rovinami
- 550 ‐ 750 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,958 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
DK tiefenvariable Gleitschiene