S IT bezpečnostním trezorem MDC úrovně E získáte malé datové centrum, které je dokonale přizpůsobeno vašim potřebám, s optimalizovaným půdorysem, který nejenže roste s rozvojem vašeho IT, ale lze ho v případě potřeby také přemístit na jiná místa.
- Obj. č.:
- DK 7999009
- Popis výrobku
- Datová mikrocentra: MDC úrovně E (MDC Level E) je modulární bezpečnostní trezor s předními dveřmi pro obsluhu a zadními dveřmi pro servis. MDC úrovně E má standardně kabelový vstup v každém bočním prvku a je k dostání v různých rozměrech.
- Výhody
- Instalace možná na těžko přístupných místech
- Možnost rozšíření a tím odstupňované investice s rostoucí IT.
- Připraven pro použití různých IT klimatizačních řešení
- Bezpečnost investice díky možnosti demontáže a opětovné montáže
- Oblasti použití
- Vysoká ochrana před fyzickými ohrožujícími potenciály pro IT
- Potřebné komponenty vybavení vytvářejí ze sejfu kompaktní výpočetní centrum.
- Materiál
- Ocelový plech, s povrchovou úpravou
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Servisní dveře: RAL 7035
Dveře pro obsluhu: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Bezpečnostní sejf s dveřmi pro obsluhu a servis
Zavedení kabelů v obou bočních prvcích
Obě dveře se zámkem a klíčem - Volitelné doplňky
- Různé varianty zámku
Různé systémy zavedení kabelů
Zavedení kabelů ve střešním nebo podlahovém prvku
Dvoukřídlové dveře
Závěsy dveří podle přání
Nosný podstavec
Spodní rám s požární ochranou - Poznámka
- Zkoušky jsou prováděny jako systémový test a jsou doloženy zprávou o zkoušce
- Projekt na vyžádání
- Hodnoty ochrany
- Sejf byl testován jako systém
- Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi a mechanickým zámkem
- Třída požární odolnosti F 90 podle DIN 4102 část 2 a EI 90 podle EN 1363-1 a EN 13501-2, dodržení mezních hodnot ∆T < 50 K, relativní vlhkost vzduchu < 85 % po dobu 30 minut
- Ochrana proti kouři v souladu s DIN 18095-2: 1991-03
- Ochrana proti vloupání RC 2 s použitím nářadí analogicky s normou DIN EN 1630:2011-09
- Ochrana proti vloupání RC 3 s použitím nářadí v souladu s normou DIN EN 1630:2011-09 (omezené možnosti konfigurace)
- Světlé rozměry
- Montážní výška pro komponenty: 47 U
- Standardní ochrana před
- požárem
- vodou při hašení
- korozivními plyny
- vandalismem
- neautorizovaným přístupem
- prachem
- krádeží/vloupáním
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Stupeň krytí
- IP 54 až IP 56 (v závislosti na konfiguraci)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 700 kg
- Brutto hmotnost
- 750 kg
- Číslo celní sazby
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- Datová mikrocentra úroveň E. Datová mikrocentra: úroveň E (MDC Level E) je modulární bezpečnostní trezor s předními dveřmi pro obsluhu a zadními dveřmi pro servis. MDC Level E má standardně kabelový vstup v každém bočním prvku.