Vedení chladiva včetně elektrického ovládacího vedení pro venkovní klimatizační jednotku.
Vedení chladicího média včetně elektrického ovládacího vedení
Obj. č.: SK 7999961
Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2017
- Obj. č.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2 400 W
- Délka
- 20 m
- Rozměry
- Délka: 20 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 27 kg
- Brutto hmotnost
- 27 kg
- Číslo celní sazby
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- #NV