Základní ochrana nebo vysoká disponibilita ochrany pro výpočetní centra. Ať už plánujete vybudování nového výpočetního centra nebo jeho rozšíření, jsou Vám k dispozici naše dlouholeté zkušenosti.
- Obj. č.:
- RM 7857971
- Provedení
- Základní ochranný prostor Plus
- Popis výrobku
- Základní bezpečnostní prostor - optimální, modulární řešení prostoru k ochraně komponent IT/infrastruktury. Prostor s vysokou disponibilitou - certifikovaná, maximální fyzikální bezpečnost pro datová centra a stanoviště IT systémů.
- Poznámka
- Testované výrobky jsou testovány jako celková konstrukce. Tento test zahrnuje konstrukci skříní a zabudovaných modulů, jako jsou dveře, kabelové průchodky nebo větrací jednotky. Testy konstrukčních prvků se naproti tomu vztahují jen na jednotlivé díly.
- Korozivní plyny
- Těsnost vůči kouřovým plynům, v souladu s EN 1634-3 (DIN 18095)
- Zatížení troskami
- Nárazová zkouška jako systémový test, 1 náraz 200 kg ze vzdálenosti 1,5 m po 30 minutách doby působení plamene
- Prachotěsnost
- IP 5x jako systémový test podle EN 60 529, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů
- Ochrana EMC
- Ochrana proti vysokofrekvenčnímu vzařování a vyzařování, doložená testy srovnatelných komponentů, provedenými v TU Cáchy
- Požární ochrana
- Nárůst teploty 50 K a 85 % rel. vlhkost vzduchu více jak 30 minut, bez periody doohřevu
- F90 jako systémový test, podle limitních hodnot normy EN 1363 (DIN 4102), pro konstrukci skříní a jejich vestavěných modulů
- F120 jen jako kontrola konstrukčních částí podle EN 1363 (DIN 4102), jen stěnový systém
- F90 jen jako kontrola konstrukčních částí podle EN 1363 (DIN 4102), jen stěnový systém
- Neautorizovaný přístup
- RC 3 jako systémový test podle EN 1627/1630, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů, jako např. dveří
- RC 2 jako systémový test podle EN 1627/1630, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů, jako např. dveří
- Voda
- Požární voda, IP x 6 jako systémový test podle EN 60529, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů
- Relativní vlhkost vzduchu 85 %, více jak 30 minut
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,009 kg
- Brutto hmotnost
- 0,01 kg
- Číslo celní sazby
- 73089059
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- PE-Komb.úhelník (ploch.) E-Cu 40x10 mm