Základní ochrana nebo vysoká disponibilita ochrany pro výpočetní centra. Ať už plánujete vybudování nového výpočetního centra nebo jeho rozšíření, jsou Vám k dispozici naše dlouholeté zkušenosti.
- Obj. č.:
- RM 7857972
- Provedení
- Prostor s vysokou disponibilitou
- Popis výrobku
- Základní bezpečnostní prostor - optimální, modulární řešení prostoru k ochraně komponent IT/infrastruktury. Prostor s vysokou disponibilitou - certifikovaná, maximální fyzikální bezpečnost pro datová centra a stanoviště IT systémů.
- Poznámka
- Testované výrobky jsou testovány jako celková konstrukce. Tento test zahrnuje konstrukci skříní a zabudovaných modulů, jako jsou dveře, kabelové průchodky nebo větrací jednotky. Testy konstrukčních prvků se naproti tomu vztahují jen na jednotlivé díly.
- Korozivní plyny
- Ochrana před kouřovými plyny DIN 18 095
- Zatížení troskami
- Nárazová zkouška jako systémový test, 3 nárazy po 200 kg ze vzdálenosti 1,5 m po 45 minutách doby působení plamene
- Nárazová zkouška jako systémový test, 1 náraz 200 kg ze vzdálenosti 1,5 m po 30 minutách doby působení plamene
- Prachotěsnost
- IP 5x jako systémový test podle EN 60 529, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů
- Ochrana EMC
- Ochrana proti vysokofrekvenčnímu vzařování a vyzařování, doložená testy srovnatelných komponentů, provedenými v TU Cáchy
- Požární ochrana
- Certifikace ECB·S dle normy EN 1047-2, nárůst teploty 50 K a relativní vlhkost vzduchu 85 % až 24 hodin (perioda dohřevu), 60 minut doba působení plamene.
- F120 jako systémový test, podle limitních hodnot normy EN 1363 (DIN 4102), pro konstrukci skříní a jejich vestavěných modulů
- Neautorizovaný přístup
- RC 3 jako systémový test podle EN 1627/1630, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů, jako např. dveří
- RC 4 pouze jako test konstrukčních prvků podle EN 1627/1630, jen dveřní systémy
- Voda
- Stojatá voda, 72 hodin, 40 cm, maximálně 20 kapek
- Požární voda, IP x 6 jako systémový test podle EN 60529, pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů
- Relativní vlhkost vzduchu 85 %, více jak 24 hodin (perioda doohřevu), 60 minut doba působení plamene, podle EN 1047-2
- Relativní vlhkost vzduchu 85 %, více jak 30 minut
- Explosion protection
- Detonační test jako systémový test 200 kg TNT ze vzdálenosti 40 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,009 kg
- Brutto hmotnost
- 0,01 kg
- Číslo celní sazby
- 73089059
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- SV PE/PEN-Přípojnice 30x10mm, bal=2ks