- Číslo výrobku:
- DK 7998.306
- Popis výrobku
- Standardizované datové centrum je určeno k instalaci do stávajícího prostoru a je vybaveno přídavnou bezpečnostní komorou pro zvýšenou ochranu proti ohni, vodě a kouři.
- Materiál
- Prvkové jádro z tepelně účinné izolační hmoty
Odolné uzavřené kazety z ocelového plechu
Inovativní spojovací technika pomocí patentované profilové technologie
Použití těsnění odolného vůči teplotám a vlhkosti
Použití bezpečnostních protipožárních klapek
Demontáž a opětovná montáž je kdykoliv možná - Rozsah dodávky
- Poradenství a kalkulace ROI
Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka
Uvedení do provozu a předání
Dokumentace, školení, instruktáž
Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy - Světlá hloubka
- 7 220 mm
- Světlá výška
- 2 700 mm
- Světlá šířka
- 2 750 mm
- Klimatizační systém (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 redundantní
- Počet NSHV
- 1
- Počet PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Hodnoty ochrany
- Odolnost vůči požáru EI 90 dle EN 1363/F 90 dle DIN 4102
- Prachotěsnost a vodotěsnost s IP 56 dle normy IEC 60 529
- Ochrana před neautorizovaným přístupem - třída odolnosti II
- Základní ochrana EMC
- Těsnost vůči kouřovým plynům, v souladu s EN 1634-3 (DIN 18095)
- Nárazová zkouška s energií 3000 Nm po 30 minutách působení plamene podle standardní teplotní křivky
- Ochrana proti vloupání
- RC 2
- Design burglar protection
- ano
- Design fire protection
- EI 90 dle EN 1363/F 90 dle DIN 4102
- Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení
- na přání
- Zařízení pro hašení místnosti
- na přání
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 redundantní
- Verze
- Single 6
- Rozměry
- Šířka: 2.950 mm
Výška: 2.800 mm
Hloubka: 7.420 mm - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 85480090
- EAN
- 4028177702493
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- RiMatrix S