RiMatrix S Standardní bezpečnostní prostory

Obj. č.: DK 7998607

Standardizované datové centrum je určeno k instalaci do stávajícího prostoru a je vybaveno přídavnou bezpečnostní komorou pro zvýšenou ochranu proti ohni, vodě a kouři.

Obj. č.:
DK 7998607
Popis výrobku
Standardizované datové centrum je určeno k instalaci do stávajícího prostoru a je vybaveno přídavnou bezpečnostní komorou pro zvýšenou ochranu proti ohni, vodě a kouři.
Materiál
Prvkové jádro z tepelně účinné izolační hmoty
Odolné uzavřené kazety z ocelového plechu
Inovativní spojovací technika pomocí patentované profilové technologie
Použití těsnění odolného vůči teplotám a vlhkosti
Použití bezpečnostních protipožárních klapek
Demontáž a opětovná montáž je kdykoliv možná
Rozsah dodávky
Poradenství a kalkulace ROI
Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka
Uvedení do provozu a předání
Dokumentace, školení, instruktáž
Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy
Světlá hloubka
7 220 mm
Světlá výška
2 700 mm
Světlá šířka
4 776 mm
Klimatizační systém (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundantní
Počet NSHV
2
Počet PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Hodnoty ochrany
Odolnost vůči požáru EI 90 dle EN 1363/F 90 dle DIN 4102
Prachotěsnost a vodotěsnost s IP 56 dle normy IEC 60 529
Ochrana před neautorizovaným přístupem - třída odolnosti II
Základní ochrana EMC
Těsnost vůči kouřovým plynům, v souladu s EN 1634-3 (DIN 18095)
Nárazová zkouška s energií 3000 Nm po 30 minutách působení plamene podle standardní teplotní křivky
Ochrana proti vloupání
RC 2
Design burglar protection
ano
Design fire protection
EI 90 dle EN 1363/F 90 dle DIN 4102
Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení
na přání
Zařízení pro hašení místnosti
na přání
Verze
Double 9
Rozměry
Šířka: 4.976 mm
Výška: 2.800 mm
Hloubka: 7.420 mm
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
RiMatrix S