RiMatrix S Standardní kontejnery

Obj. č.: DK 7998506

Standardizované datové centrum zabudované do kontejneru lze případně využít i ve venkovním prosředí.

Obj. č.:
DK 7998506
Popis výrobku
Standardizované datové centrum zabudované do kontejneru lze případně využít i ve venkovním prosředí.
Rozsah dodávky
Odolný kontejner z ocelového plechu v zesílené rámové konstrukci pro optimální rozdělení hmotnosti
Zapouzdřená montáž na vnitřní stěnu s tepelně izolačními materiály
Poradenství a kalkulace ROI
Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka
Dokumentace, školení, instruktáž
Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy
Světlá hloubka
7 000 mm
Světlá výška
2 700 mm
Světlá šířka
2 750 mm
Klimatizační systém (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n+1 redundantní
Počet NSHV
1
Počet PDU Basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Hodnoty ochrany
Vnitřní prostor chráněn proti vandalismu v souladu s Resistance Class II dle normy DIN EN 1631
Základní ochrana EMC
Prachotěsnost a vodotěsnost s IP 55 dle normy IEC 60 529
Design burglar protection
ano
Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení
na přání
Zařízení pro hašení místnosti
na přání
Verze
Single 9
Rozměry
Šířka: 3.000 mm
Výška: 3.000 mm
Hloubka: 7.250 mm
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
RiMatrix S Single 9 90 kW Container