- Obj. č.:
- DK 7507.000
- Provedení
- s 19" profilovými lištami
- Popis výrobku
- Flexibilně použitelné jako nástěnné nebo stojanové skříňky
- Výhody
- Rychlá montáž bez nářadí
- Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci
- Materiál
- Ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň v provedení Flat-Pack
1 nástěnný díl
2 základní nosníky
2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami
2 bočnice, s možností uzamčení
1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné
Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí
Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky
19" profilové lišty
- Výškové moduly
- 6 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 358 mm
Hloubka: 400 mm
- Montážní výška pro komponenty
- 6 U
- Zatížitelnost
- max. 300 N
- Poznámka
- Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně
- Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm
- Úhel otevření dveří činí max. 210°
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 16,739 kg
- Brutto hmotnost
- 17,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 68 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177551398
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
-
FLATBOX 6U