- Obj. č.:
- DK 7709735
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
 předmontované s profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
- Popis výrobku
- Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu. 
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
 Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva 
- General colour
- RAL 7035 
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
- Rozsah dodávky
- Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou nahoře a kartáčovou lištou dole, dvě montážní lišty, kolmé a lišta s profilem C, horizontální, pro uchycení kabelů
 Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu, dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky a postranními výfukovými filtry vlevo a vpravo
 Uzemňovací lišta s hvězdicovým uzemněním
 Designové prosklené dveře
 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
 Držák pro upevnění na stěnu 10 mm
 Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky
 Bezpečnostní zámek 3524 E
- Výškové moduly
- 9 U 
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
 Výška: 478 mm
 Hloubka: 573 mm
- Instalační hloubka
- 520 mm 
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
 Světlá výška: 415 mm
- Hloubka otočného dílu
- 416 mm 
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm 
- Kód IK
- IK08 
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 450 N 
- Základní materiál
- Ocelový plech 
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole 
- Balení
- 1 ks 
- Netto hmotnost
- 33,25 kg
- Brutto hmotnost
- 35 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Popis výrobku
- 
DK nástěnná skříň, 3-dílná, Š×V×H: 600×478×573 mm, 9 U, předmontovaná, IP 54 s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole