Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře, s kartáčovou vložkou dole, montážními lištami, profilovou lištou C, výstupním filtrem, zemnicí lištou, držákem pro upevnění na stěnu
- Obj. č.:
- DK 7721735
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
předmontované s profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou - Popis výrobku
- Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) - Rozsah dodávky
- Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou nahoře a kartáčovou lištou dole, dvě montážní lišty, kolmé a lišta s profilem C, horizontální, pro uchycení kabelů
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu, dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky a postranními výfukovými filtry vlevo a vpravo
Uzemňovací lišta s hvězdicovým uzemněním
Designové prosklené dveře
1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
Držák pro upevnění na stěnu 10 mm
Komfortní rukojeť pro zámkové vložky a 2-bodové zamykání
Bezpečnostní zámek 3524 E - Výškové moduly
- 21 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.012 mm
Hloubka: 573 mm - Instalační hloubka
- 520 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 949 mm - Hloubka otočného dílu
- 416 mm
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm
- Kód IK
- IK08
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 750 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 52,25 kg
- Brutto hmotnost
- 55 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177324251
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Popis výrobku
- DK nástěnná skříň, 3-dílná, Š×V×H: 600×1021×573 mm, 21 U, předmontovaná, IP 54 s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Návod