- Obj. č.:
- DK 7709135
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
s montážními lištami a profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
- Popis výrobku
- Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
- Rozsah dodávky
- Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, dvě kolmé montážní lišty a C profilová lišta, horizontální, pro uchycení kabelů
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky
4 držáky pro upevnění na stěnu 10 mm
Designové prosklené dveře
1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky
Bezpečnostní zámek 3524 E
- Výškové moduly
- 9 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hloubka: 473 mm
- Instalační hloubka
- 420 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 415 mm
- Hloubka otočného dílu
- 316 mm
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm
- Kód IK
- IK08
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 450 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 29,45 kg
- Brutto hmotnost
- 31 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177324183
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Popis výrobku
-
Nástěnná skříň DK-EL 9U