Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře a dole, montážní deska přiložena. Krytí IP 55
- Obj. č.:
- EL 2246605
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž - Popis výrobku
- Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) - Rozsah dodávky
- Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena)
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky
Bezpečnostní zámek 3524 E - Výškové moduly
- 6 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 345 mm
Hloubka: 373 mm - Instalační hloubka
- 320 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 282 mm - Hloubka otočného dílu
- 216 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 485 mm x 299 mm
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm
- Kód IK
- IK08
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 300 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 23,719 kg
- Brutto hmotnost
- 24,967 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177324312
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
- EL nást.skříň, 6U hl.372
- Dokumentace
- Návod