Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž

Obj. č.: EL 2259605

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře a dole, montážní deska přiložena. Krytí IP 55

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Obj. č.:
EL 2259605
Provedení
Nástěnná skříň IT
s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž
Popis výrobku
Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
Materiál
Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
General colour
RAL 7035
Barva
Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky
Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena)
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky
Bezpečnostní zámek 3524 E
Výškové moduly
9 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hloubka: 473 mm
Instalační hloubka
420 mm
Světlé rozměry
Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 415 mm
Hloubka otočného dílu
316 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
485 mm x 432 mm
Hloubka nástěnného dílu
135 mm
Kód IK
IK08
Zatížitelnost otočného dílu (statická)
450 N
Základní materiál
Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Balení
1 ks
Netto hmotnost
31,35 kg
Brutto hmotnost
33 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177324398
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
EL nást.skříň, 9U hl.472
Certifikáty
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu