- Obj. č.:
- EL 2261605
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
 s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž
- Popis výrobku
- Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu. 
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
 Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva 
- General colour
- RAL 7035 
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
- Rozsah dodávky
- Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena)
 Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
 Designové prosklené dveře
 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5
 Komfortní rukojeť pro zámkové vložky a 2-bodové zamykání
 Bezpečnostní zámek 3524 E
- Výškové moduly
- 21 U 
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
 Výška: 1.012 mm
 Hloubka: 373 mm
- Instalační hloubka
- 320 mm 
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
 Světlá výška: 949 mm
- Hloubka otočného dílu
- 216 mm 
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 485 mm x 965 mm 
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm 
- Kód IK
- IK08 
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 750 N 
- Základní materiál
- Ocelový plech 
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 
- Balení
- 1 ks 
- Netto hmotnost
- 50,35 kg
- Brutto hmotnost
- 53 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Popis výrobku
- 
EL nást.skříň,21U hl.372