- Obj. č.:
- DK 7644000
- Provedení
- s 19" výsuvným rámem
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Skříň: strukturovaná prášková barva
Výsuvný rám: nerez ocel
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Přírubová deska s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do dna skříně
Výsuvný rám je upevněn na teleskopických lištách
Výstupní mřížky jsou umístěny ve dnu skříňky a na boční straně vlevo
Průhledové okno na boční straně vpravo
Lišta pro upevnění kabelů na zadní stěně
Přídavná lišta pro upevnění kabelů k montáži na výsuvný rám
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 350 mm
- Montážní výška pro komponenty
- 10 U
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 U
- Pozice dveřního dorazu
- vlevo
- Počet uzávěrů
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54 ve spojení s přírubovou deskou pro kabelovou průchodku
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25,175 kg
- Brutto hmotnost
- 26,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408