- Obj. č.:
- DK 7645000
- Popis výrobku
- Nástěnné skříně pro malé datové sítě s vysokým stupněm krytí.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
- Povrch
- Skříň: strukturovaná prášková barva
Profilové lišty: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Přírubová deska s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do dna skříně
Profilové lišty, 482,6 mm (19"), s plynule přestavitelnou hloubkou
Profilová lišta tvaru C pro upevnění kabelů na zadním panelu
Plechový úhelník pro volitelnou montáž uzemňovací lišty nebo zásuvkové lišty v palcovém provedení
- Výškové moduly
- 16 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 760 mm
Hloubka: 350 mm
- Instalační hloubka
- 310 mm
- Montážní výška pro komponenty
- 16 U
- Pozice dveřního dorazu
- vpravo, lze zaměnit na levou stranu
- Počet uzávěrů
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Do IP 66 (podle zvolené přírubové desky)
- Přírubová deska
- Velikost: 5
Počet: 1
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 29,7 kg
- Brutto hmotnost
- 30,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177147041
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
-
Nástěnná skříňka AE, 19''