Malé rozváděče pro optické kabely z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny s montážní deskou a průchodkami PG. Krytí IP 66
- Obj. č.:
- DK 7451000
- Výhody
- Montážní deska s variabilním upevněním až dvou rozdružovacích kazet (variabilní šířka kazet od 92 do 120 mm) a s integrovanou ochranou proti překroucení
- Oddělovací deska s hřebenovou lištu k uchycení kabelů, k zakrytí rozdružovací kazety a k upevnění 2 patch panelů
- Zavedení kabelů předvyraženými výřezy pomocí kabelových průchodek (2x 22,5 mm a 12 x 12,5 mm)
- Materiál
- Skříňka s krytem: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyamid
Polyuretanové pěnové těsnění - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň se zeslabenými místy pro vyražení otvorů pro kabelové průchodky
Kryt se závěsy a s těsněním
2 šrouby víka, s možností zaplombování
Izolační ucpávky pro upevnění na stěnu
Montážní deska
Oddělovací deska
12 kabelových šroubení M12 x 1,5
1 kabelové šroubení M20 x 1,5 - Rozměry
- Šířka: 180 mm
Výška: 254 mm
Hloubka: 90 mm - Max. počet optických vláken při použití patch panelů
- 24
- Základní materiál
- Polykarbonát
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,52 kg
- Brutto hmotnost
- 1,76 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
- DK LWL- rozváděč světlo-