Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.
- Obj. č.:
- AX 2260930
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) - Rozsah dodávky
- Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart
Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E
Komfortní rukojeť Mini - Výškové moduly
- 9 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hloubka: 373 mm - Instalační hloubka
- 320 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 417 mm - Hloubka otočného dílu
- 216 mm
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm
- Počet uzávěrů
- 1
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 450 N
- Zatížitelnost stěnového dílu (statická)
- 150 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť Mini
Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 26 kg
- Brutto hmotnost
- 26,333 kg
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177983144
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Nástěnná skříň AX, 3-dílná, Š×V×H 600×478×373 mm, 9 U, stěnový díl: uzavřená přírubová deska nahoře a dole, s mini komfortní rukojetí
- Datové listy
- Technika v detailu