Nástěnné skříňky AX, trojdílné

Obj. č.: AX 2262130

Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.

Obj. č.:
AX 2262130
Provedení
Nástěnná skříň IT
Materiál
Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky
Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart
Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E
Komfortní rukojeť pro zámkové vložky a 2-bodové zamykání
Výškové moduly
21 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.012 mm
Hloubka: 373 mm
Instalační hloubka
320 mm
Světlé rozměry
Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 951 mm
Hloubka otočného dílu
216 mm
Hloubka nástěnného dílu
135 mm
Počet uzávěrů
1
Zatížitelnost otočného dílu (statická)
750 N
Zatížitelnost stěnového dílu (statická)
250 N
Základní materiál
Ocelový plech
Uzávěr
Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť a dvoubodová aretace
Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
Balení
1 ks
Netto hmotnost
43 kg
Brutto hmotnost
44 kg
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177983328
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX nástěnná skříň, 3-dílná, Š×V×H: 600×1012×373 mm, 21 U, stěnový díl: uzavřená přírubová deska nahoře a dole, s komfortní rukojetí
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Další informace
Návod
Selection guide