Nástěnné skříňky AX, trojdílné s výstupním filtrem Blue e+

Obj. č.: AX 2260955

Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.

Obj. č.:
AX 2260955
Provedení
Nástěnná skříň IT
Materiál
Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky
Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E
Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ výstupní filtry (volně přiložené)
Komfortní rukojeť Mini
Výškové moduly
9 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 478 mm
Hloubka: 573 mm
Instalační hloubka
520 mm
Světlé rozměry
Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 417 mm
Hloubka otočného dílu
416 mm
Hloubka nástěnného dílu
135 mm
Počet uzávěrů
1
Kód IK
IK08
Zatížitelnost otočného dílu (statická)
450 N
Zatížitelnost stěnového dílu (statická)
150 N
Základní materiál
Ocelový plech
Uzávěr
Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť Mini
Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177994096
Popis výrobku
Nástěnná skříň AX, 3-dílná s výstupním filtrem Blue e+, ŠVH: 600×478×573 mm, 9 U, stěnový díl: uzavřená přírubová deska nahoře a dole, s mini komfortní rukojetí
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Další informace
Návod
Selection guide
Datové listy
Technika v detailu