Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.
- Obj. č.:
- AX 2261565
- Provedení
- Nástěnná skříň IT
- Materiál
- Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Nástěnný a otočný díl: RAL 7035
Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) - Rozsah dodávky
- Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní
Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámua dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž
Designové prosklené dveře
Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E
Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ výstupní filtry (volně přiložené)
Komfortní rukojeť Mini - Výškové moduly
- 15 U
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 745 mm
Hloubka: 673 mm - Instalační hloubka
- 620 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 502 mm
Světlá výška: 684 mm - Hloubka otočného dílu
- 516 mm
- Hloubka nástěnného dílu
- 135 mm
- Počet uzávěrů
- 1
- Kód IK
- IK08
- Zatížitelnost otočného dílu (statická)
- 750 N
- Zatížitelnost stěnového dílu (statická)
- 250 N
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť Mini
Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177994065
- Popis výrobku
- Nástěnná skříň AX, 3dílná s výstupním filtrem Blue e+, ŠVH: 600×745×673 mm, 15 U, stěnový díl: uzavřená přírubová deska nahoře a dole, s mini komfortní rukojetí
- Datové listy
- Technika v detailu