Patch panel pro malé rozvaděče optických kabelů, pro duplexové spojky ST, SC, E-2000 a E-2000.
- Obj. č.:
- DK 7463100
- Provedení
- E-2000 Duplex = 6 montážních míst
- Popis výrobku
- Pro individuální osazení malých rozváděčů pro optické kabely jsou k dispozici různé patch panely s různými typy konektorů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Patch panel
Včetně upevňovacího materiálu - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- pro spojky pro optické kabely
- SC
- E-2000
- E-2000-Duplex
- Počet montážních míst
- Single: Duplex: 12
6 - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,16 kg
- Brutto hmotnost
- 0,191 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
- Patch-panel SC pro 7450